xiros® Stehkugellager, selbsteinstellend, Glaskugeln

ESTM-BB1-P08-B180-GL product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-P08-B180-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
ESTM-BB1-P08-B180-GL product image
ESTM-BB1-P08-B180-GL technical drawing
  • Für Wellen Ø: 8, 10, 12 mm
  • Gute Chemikalien- und Seewasserbeständigkeit
  • Kugellager sphärisch gelagert
  • Einsatztemperatur: -40 °C bis +80 °C
  • Gehäusematerial: igumid G
  • Ringmaterial: xirodur® B180
  • Kugelmaterial: Glas

  • Auch mit Edelstahlkugeln erhältlich

igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-P08-B180-GL
8

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung