Führungsrolle xirodur® B180, Doppelflansch, Glaskugeln

BB-608FF-B180-10-GL-CC product image
igus-icon-lupe
BB-608FF-B180-10-GL-CC technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
BB-608FF-B180-10-GL-CC product image
BB-608FF-B180-10-GL-CC technical drawing
  • Innen Ø: 8 mm
  • Für Flachriemen geeignet
  • Schmiermittelfrei und Korrosionsbeständig
  • Einsatztemperatur: -40 °C bis +80 °C
  • Ringmaterial: xirodur® B180
  • Käfigmaterial: PA (Polyamid)
  • Kugelmaterial: Glas


Auch mit Edelstahlkugeln erhältlich

igus-icon-lieferzeit-dotBB-608FF-B180-10-GL-CC
7
8

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung