Tragrollenlager xirodur® B180, 1:1 Austausch, Glaskugeln

BB-6204EC44.5-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-6204EC44.5-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
BB-6204EC44.5-B180-10-GL product image
BB-6204EC44.5-B180-10-GL technical drawing
  • Innen Ø: 20 mm
  • Passend für alle Tragrollen-Rohre 50x2,8mm
  • Schmiermittelfrei und Korrosionsbeständig
  • Einsatztemperatur: -40 °C bis +80 °C
  • Ringmaterial: xirodur® B180
  • Käfigmaterial: PA (Polyamid)
  • Kugelmaterial: Glas

  • Auch mit Edelstahlkugeln erhältlich

igus-icon-lieferzeit-dotBB-6204EC44.5-B180-10-GL
35.8
20

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung