drylin® R Aluminiumwelle | Voll-/ Hohlwelle | AWMP
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
Geringes Gewicht
Optimal in Kombination mit Gleitfolien aus iglidur® J/J200
Niedriger Verschleiß der Gleitlager
Korrosionsbeständig
Aluminium EN AW 6060/6061 (ALU)
igus-icon-lieferzeit-dotAWMP-08
8
Vollwelle
drylin R Aluminiumwelle, Voll-/ Hohlwelle, AWMP, ist eine Wellenführung mit geringem Gewicht. Sie ist optional in Kombination mit den Gleitfolien aus iglidur J/J200, was für einen niedrigen Verschleiß der Gleitlager sorgt. Hergestellt aus EN AW 6060/6061, bietet die Welle eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion.