igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
- Einfache Montage und Demontage
- Für Zweiloch- und
Vierloch-Festflanschlager
- Keine Beschädigung durch
flexibles Material
- Individuelle Farben auf Anfrage
möglich
Art-Nr.
Igubal® Abdeckkappe für Flanschlager mit Lagereinsätzen
Die igubal EC-Abdeckkappe ist eine ideale Lösung für alle, die rotierende Wellen vor äußeren Einflüssen schützen möchten. Die Abdeckkappen können einfach auf 2- und 4-Loch Flanschlager aufgesteckt werden und bieten einen zuverlässigen Schutz. Das flexible Material der Abdeckkappen verhindert Beschädigungen an den Lagern und minimiert das Verletzungsrisiko, da kein Zugang zur Lagerstelle besteht.
Die EC-Abdeckkappen sind standardmäßig in Orange erhältlich, können aber auf Anfrage auch in kundenspezifischen Farben und mit Firmenlogo produziert werden! Die Montage und Demontage der
Abdeckkappen sind einfach und schnell durchzuführen.