- Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240
- Material Gehäuse: igumid FC
- Kalottenmaterien: iglidur A181: FDA und EU 10/2011-konform, iglidur FC180: optisch und magnetisch detektierbar
Change Language :
igubal EGLM FC – hygienisch und robust für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie
Das igubal EGLM FC Gelenklager der Maßreihe E ist speziell für Anwendungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie konzipiert. Das Gehäusematerial besteht aus igumid FC, einem magnetisch und optisch detektierbaren Polymer, das für Temperaturen von -30°C bis +100°C geeignet ist und kurzzeitig bis +140°C belastet werden kann.
Das Kalottenmaterial des EGLM FC ist wählbar, wobei iglidur A181 und FC180 zur Verfügung stehen. Diese Materialien verleihen den Lagern eine lange Lebensdauer, ohne dass Schmierung erforderlich ist. Dadurch wird der Wartungsaufwand erheblich reduziert und eine zuverlässige und kontinuierliche Leistung gewährleistet.
Das FDA- und EU 10/2011-konforme EGLM FC Gelenklager bietet einen zuverlässigen Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Kantenbelastungen. Es verfügt über ein hohes Dämpfungsvermögen sowie eine sehr gute Schwingungsdämpfung und ist somit ideal für rotierende, oszillierende und axiale Bewegungen geeignet.
Die igubal Gelenklager sind eine herausragende Lösung für vielfältige Anwendungen, bei denen es auf hohe Leistung, Wartungsfreiheit und Schmutzunempfindlichkeit ankommt. Sie bieten zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen metallischen Gelenklagern und sind eine kostengünstige, leichte und robuste Wahl für den Maschinen- und Anlagenbau.
Mehr Informationen zu unseren Kugelkalotten:
iglidur A181: -50°C bis +90°C, kurzzeitig +110°C
iglidur FC180: -40°C bis +90°C, kurzzeitig +110°C

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal