1 von 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: MCM-08-02
- Material: iglidur® M250
- Form: Clipslager
- Abmessungen:
- d1 8 mm
- d2 9.6 mm
- b3 2 mm
- Mehr iglidur® M250 Artikel
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
iglidur®-Clipslager sind speziell für die Wellendurchführung durch Bleche vorgesehen. Aus diesem Grund besitzen die Lager an beiden Stirnseiten je einen Bund. Die Gleitlager sind nach dem Einclipsen so von beiden Seiten im Blech gesichert.
iglidur®-Clipslager sind speziell für die Wellendurchführung durch Bleche vorgesehen. Aus diesem Grund besitzen die Lager an beiden Stirnseiten je einen Bund. Die Gleitlager sind nach dem Einclipsen so von beiden Seiten im Blech gesichert.
Unsicher ob es passt?