Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® N Prismenschiene, Baugröße 20

  • Robuste Prismenschiene für definierte Verschiebekräfte
  • Korrosionsbeständig eloxiertes Aluminiumprofil
  • 25 % Bauraum und 40 % Gewicht sparen gegenüber Baugröße 27
  • Silber-/Schwarz-Eloxal ist PTFE-frei sowie REACH/RoHS-3 konform
  • Material: Aluminium
  • Baugröße: 20
Produkt­beschreibung
Mit nur 20 mm Breite und einer Bauhöhe von nur 8 mm bietet igus® jetzt die neue Prismenführung im Miniaturformat 20 an. Ob für die Medizintechnik oder den Automobilbereich, die Systeme sind PFAS-/PTFE-frei und erfüllen die Low-Fogging-
Anforderungen. Und sparen dabei 25 % Bauraum und 40 % an Systemgewicht.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.