Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751
AT(DE)

drylin® W-Econ Doppelschiene WS-CA

Mittige Befestigungsbohrungsreihe:
  • WS-06-20-CA
  • WS-10-30-CA
  • WS-10-40-CA
  • WS-16-60-CA
Zwei Befestigungsbohrungsreihen:
  • WS-10-80-CA
  • WS-10-120-CA
  • WS-20-80-CA
Für einen schnellen und kostengünstigen Versand mit UPS:
  • Längen kürzer als 2.000 mm
  • Versandgewicht unter 31,5 kg
Alles darüber versenden wir mit Frachtkosten auf Anfrage.
  • Ausführung: Doppelschiene
  • Material: Aluminium
  • Schienenprofil: Rund
Produkt­beschreibung
Die drylin W-Econ-Doppelschiene WS-CA ist passend für alle drylin W-Einzellagergehäuse und Linearschlitten. Durch die Kombination mit der vorgespannten drylin W-Linearlager-Serie ist sie lebenslang klapperfrei. Außerdem hat die drylin W-Econ-Doppelschiene durch den Einsatz von dem Lagergehäuse WJ200UME-01 eine individuelle Lagerspieleinstellung. 
Technische Daten
Zubehör & Komponenten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.