iglidur® PRT Drehkranzlager

iglidur® PRT Drehkranzlager – Schmier- & wartungsfrei, getestet & garantiert!
Die Drehkränze und Drehkranzlager aus Kunststoff bieten vielseitige Lösungen für industrielle Anwendungen. Standardmäßig stehen acht Größen mit Innendurchmessern von 20 bis 300 mm zur Auswahl. Varianten mit Aluminium- oder Edelstahlgehäuse sowie zusätzliche Funktionen wie Winkelbegrenzer und Rastung erweitern die Einsatzmöglichkeiten.
Das Design basiert auf wartungsfreien Gleitelementen, sodass die Drehverbindungen belastbar und schmierfrei arbeiten – ideal für sensible Umgebungen und den langfristigen Einsatz.

 

✅ Vorteile auf einen Blick:

  • Schmier- und wartungsfrei für maximale Zuverlässigkeit
  • Bis zu 60 % Gewicht einsparen mit leichtem Design und Low-Cost Lösungen
  • Chemikalien- und medienbeständig für vielseitige Einsatzmöglichkeiten, ESD-konform 
  • FDA-konform und PTFE-frei – ideal für sensible Anwendungen im Lebensmittelbereich oder medizinischen Anwendungen 
  • Getestet und bewiesen, bis zu 4 Jahren Garantie
Anzahl Produkte: 0
Nichts gefunden? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung