Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Modulare Robotik

Anzahl Produkte: 4

Apiro Raumportal

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 1,5 kg
  • Arbeitsraum bis zu 625 x 625 x 625 mm 
  • Freiheitsgrade: 3
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,1 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm
  • Min. Lebensdauer: 500 Tsd. Zyklen
  • Leichter als herkömmliche igus Portalroboter
Optional erhältlich
  • weitere Größen auf Anfrage
  • Energieketten (nicht im Lieferumfang enthalten)
ab 1 760,45 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Apiro Rotations-Lineartisch

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 1,5 kg
  • Arbeitsraum bis zu 390 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,1 m/s
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio. Zyklen
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm
Optional erhältlich
  • weitere Größen auf Anfrage
  • Energieketten (nicht im Lieferumfang enthalten)
ab 1 106,41 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Apiro Dreheinheit

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 2,5 kg
  • Freiheitsgrade: + 1 DOF
  • Geschwindigkeit: bis zu 20 rpm 
  • Wiederholgenauigkeit <0,5°
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio. Zyklen
ab 557,60 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Apiro Linienportal

Produktinformationen
  • Nutzlast bis zu 1,5 kg
  • Arbeitsraum bis zu 625 x 625 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,1 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio. Zyklen
  • Leichter als herkömmliche igus Portalroboter
Optional erhältlich
•    Weitere Größen auf Anfrage
•    Energiekette nicht im Lieferumfang des Roboters enthalten
ab 1 266,57 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Georg Pöschl

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.