Polymerkugellager xiros® Online-Shop - Produktübersicht

xiros Lebensdauerrechner  

Lebensdauer-
rechner

Schnell das passende Kugellager finden und Lebensdauer berechnen.

xiros Anwendungen  

Anwendungen

Technik verbessern und Kosten senken - Inspiration durch Beispiele aus der Praxis.

xiros Aufbau und Tests  

Aufbau und Tests

xiros® Polymerkugellager Aufbau, Anwendungen, Entwicklung und Tests.

xiros® Radialrillenkugellager:

Rillenkugellager - mit xirodur B180-Käfig

kostengünstig mit xirodur B180-Käfig

Rillenkugellager - mit xirodur B180-Käfig    

Rillenkugellager - xirodur B180 mit PA-Käfig

Perfekt geeigent bei Normaltemperatur

Rillenkugellager - xirodur B180 mit PA-Käfig    

Rillenkugellager für den Lebensmittelbereich

Aus FDA-konformen Kunststoffen

Rillenkugellager für den Lebensmittelbereich    

Rillenkugellager - xirodur C160

Höchste Medienbeständigkeit

Rillenkugellager - xirodur C160    

Rillenkugellager - xirodur S180

Neues Kugellagermaterial mit höherer Verschleißfestigkeit: xirodur S180

Rillenkugellager - xirodur S180    

Rillenkugellager - xirodur F180

ESD-konform - Schutz vor elektrostatischen Entladungen

Rillenkugellager - xirodur F180    

Rillenkugellager - xirodur A500

Bei Hitze und Chemie - elektrisch isolierend und verschleißfest

Rillenkugellager -  xirodur A500    

xiros® Ringe aus xirodur D180

für Drehzahlen bis 5.000 U/min

xiros® Ringe aus xirodur D180    

Rillenkugellager - xirodur G220

Für hohe Temperaturen bis 120°C

Rillenkugellager - xirodur G220    

Rillenkugellager - xirodur T220 - für die Tabakindustrie

Frei von karzinogen wirkenden Zusätzen

Rillenkugellager - xirodur T220 -  für die Tabakindustrie    

Rillenkugellager - xirodur M180

Detektierbare Werkstoffe

Rillenkugellager - xirodur M180    

Dünnringlager

Das xirodur Dünnringlager für nahezu halben Bauraum

Dünnringlager    

xirodur B180 - Kunststoff-Kugellager in inch-Größen

In inch-Abmessungen

xirodur B180 - Kunststoff-Kugellager in inch-Größen    

Kugellager mit balligem Außendurchmesser - xirodur B180

Einsatz als Laufrolle mit geringer Reibung

Kugellager mit balligem Außendurchmesser - xirodur B180    

xirodur B180 - Kugellager mit Deckscheibe

Perfekt geschützt mit Deckscheibe

xirodur B180 - Kugellager mit Deckscheibe    

xiros® Kugellager mit Labyrinth-Abdeckung

Die xiros® Polymerkugellager mit Labyrinth-Abdeckung schützen das Lager beidseitig gegen grobe Verschmutzung.

xiros® Kugellager mit Labyrinth-Abdeckung    

xiros® Rundtischlager mit Käfig

Der optionale Käfig aus xirodur B180 reduziert die Massenträgheit deutlich.

xiros® Rundtischlager mit Käfig    

xiros® verdrehgesicherte Polymerkugellager

xiros® Polymerkugellager können optional für profilierte Wellen mit Verdrehsicherung ausgeführt werden.

xiros® verdrehgesicherte Polymerkugellager    

xiros® Axiallager:

xirodur B180 - Axialkugellager

Für die Aufnahme axialer Kräfte

xirodur B180 - Axialkugellager    

Axialkugellager doppelt - xirodur B180

Zweireihige Bauform für höhere Lasten

Axialkugellager doppelt - xirodur B180    

Kunststoff-Kugelrolle xirodur B180

Für den schmiermittelfreien Transport empfindlicher Güter

Kunststoff-Kugelrolle xirodur B180    

Axial-Kugelrolle aus Kunststoff - xirodur B180

Für höhere Lasten - selbstausrichtend und schmutzresistent

Axial-Kugelrolle aus Kunststoff - xirodur B180    

Axial-Kugelrolle aus Kunststoff - xirodur D180

Mit der neuen Axial-Polymerkugelrolle lassen sich empfindliche Güter sicher transportieren.

Axial-Kugelrolle aus Kunststoff - xirodur D180    

Axiallaufscheibe - xirodur B180

Geringe Bauhöhe zu einem niedrigen Preis

Axiallaufscheibe - xirodur B180    

xiros® Flanschlager

xirodur Flanschkugellager

xirodurFlanschkugellager, mit Kugeln aus Edelstahl sind entwickelt für den wartungsfreien Einsatz in Transportbändern, Lauf- und Umlenkrollen.

xirodur Flanschkugellager    

Doppelreihiges Rillenkugellager - xirodur B180

Doppelreihige Ausführung für höhere Lasten

Doppelreihiges Rillenkugellager - xirodur B180    

xirodur B180 - Kunststoff-Führungsrolle

Mit einseitigem Flansch und Deckscheibe

xirodur B180 - Kunststoff-Führungsrolle    

xirodur B180 - Kunststoff-Führungsrolle

Mit beidseitigem Flansch und Deckscheibe

xirodur B180 - Kunststoff-Führungsrolle    

xirodur F180 - Kunststoff-Führungsrolle

Mit einseitigem Flansch und Deckscheibe

xirodur F180 - Kunststoff-Führungsrolle    

xirodur F180 - Kunststoff-Führungsrolle

Mit beidseitigem Flansch und Deckscheibe

xirodur F180 - Kunststoff-Führungsrolle    

xirodur Flanschkugellager B180

Flansch-Kugellager aus xirodur B180

xirodur Flanschkugellager B180    

xiros® B180 profilierte Umlenkrollen

Die profilierten Umlenkrollen aus xirodur B180 ersetzen als einteilige Lösung eingepresste oder umspritzte metallische Kugellager.

xiros® B180 profilierte Umlenkrollen    

xiros® Rollen und Rohre

Tragrolle - xirodur B180 mit Flanschkugellagern

Komplettlösung aus Aluminiumrohr und Flanschkugellagern

Tragrolle - xirodur B180 mit Flanschkugellagern    

xiros® Systemlösung – Carbonrohr mit Flanschlager

xiros® Systemlösung – Carbonrohr mit Flanschlager

xiros® Systemlösung – Carbonrohr mit Flanschlager    

xiros® ESD-taugliches Carbonrohr mit Flanschlager

xiros® Systemlösung – ESD-taugliches Carbonrohr mit Flanschlager

xiros® ESD-taugliches Carbonrohr mit Flanschlager    

xiros® - Umlenkrolle Lebensmittel-konform

Fertig konfektionierte xiros® - Umlenkrolle mit Lebensmittel-konformen Komponenten

xiros® - Umlenkrolle Lebensmittel-konform    

Multilager

xirodur B180- Multilager

Zur Realisierung von Linear- und Rotationsbewegungen

xirodur B180- Multilager    

xiros®-Kombinationen mit igubal®

xiros® Stehlager

Schmiermittelfreie Stehlager mit Kunststoffkugellagerung - starr und pendelnd

xiros® Stehlager    

xiros® Flanschkugellager

Schmiermittelfreie Flanschkugellager

xiros® Flanschkugellager    

Weitere Bauformen:

xirodur B180 - Laufrolle

Große xiros®-Laufrolle

xirodur B180 - Laufrolle    

Befestigungselement für Kugelrollen

Krallenfederring aus Edelstahl

Befestigungselement für Kugelrollen    

xirodur B180 - Endkappen

xiros® Endkappen aus xirodur B180

xirodur B180 - Endkappen    

xirodur Drehkranzlager

Wartungsfreier Trockenlauf mit geringen Reibwerten

xirodur Drehkranzlager    

xirodur B180 - Verzahntes Rundtischlager

Rundtischlager mit Außenverzahnung

xirodur B180 - Verzahntes Rundtischlager    
Auftragsverfolgung myigus myCatalog
keine Mindestbestellmenge
800 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Über 100.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 8-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen
AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung