igubal® Gelenkkopf

Der igubal® Gelenkkopf kann ohne Probleme auch in rauer Umgebung eingesetzt werden. In feuchter oder nasser Umgebung sind die Lager korrosionsbeständig, sowie beständig gegen schwache Säuren und Laugen. Die Einsatztemperaturen der Gelenkköpfe reichen von
-30 bis +80 °C. Hervorzuheben ist die Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Staub.

igubal® detektierbar igubal® Produkte CL DT sind bei Missbrauch oder Crash der Anlage durch detektierbare Werkstoffe schnell zu finden. Selbst kleinste Bruchteile sind so mittels marktgängiger Methode der Metallsuchtechnik nachzuweisen.

Wann nehme ich einen Gelenkkopf?

Wenn Gewicht eingespart werden soll

Wenn rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen realisiert werden sollen

Wenn hochfrequente Schwingungen/ Vibrationen vorherrschen

Wenn ein geräuscharmer Lauf gewünscht wird

Wenn ein elektrisch isolierender Artikel benötigt wird

Wenn Korrosionsfreiheit erwünscht ist

Bei Kombinationen mit Pneumatikzylindern und Gasdruckfedern

Wenn Chemikalienbeständigkeit gewünscht ist

Wenn hohe Steifigkeit gefordert wird

Wenn sie detektierbar sein sollen

Wann nehme ich keinen Gelenkkopf?

Bei Temperaturen über +80 °C (dann eignen sich HT-Varianten)

Wenn Rotationsgeschwindigkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen

Wenn sehr hohe Zug- und Querbelastungen vorherrschen

Wenn Anwendungen mit Hydraulikzylinder realisiert werden sollen

Wenn Abmessungen über 30 mm benötigt werden

Lieferprogramm Gelenkkopf

Gelenkkopf mit Innengewinde  

igubal® Gelenkkopf, Innengewinde

Gelenkkopf mit Innengewinde in metrischen und Inch-Abmessungen.

Gelenkkopf mit Außengewinde  

igubal® Gelenkkopf, Außengewinde

Gelenkkopf mit Außengewinde in metrischen und Inch-Abmessungen

Gelenkkopf für vereinfachte Montage  

igubal® Gelenkkopf CL

Gelenkkopf für vereinfachte Montage, mit Innen- und Außengewinde in metrischen Abmessungen.

Gelenkkopf für vereinfachte Montage  

igubal® Gelenkkopf
CL DT

Gelenkkopf für vereinfachte Montage, detektierbar mit Innengewinde in metrischen Abmessungen.

Zubehör für Gelenkköpfe

igubal®-Passschraube, mm

Passschraube mit Sicherungsring

igubal®-Passschraube, mm    
Gelenkköpfe  

Besondere Eigenschaften igubal® Gelenkkopf

wartungsfreier Trockenlauf

hohe Steifigkeit

sehr hohe Dauerfestigkeit bei wechselnden Belastungen

Ausgleich von Fluchtungsfehlern

Ausgleich von Kantenbelastungen

Unempfindlichkeit gegen Schmutz, Staub und Flusen

korrosions- und chemikalienbeständig

hohes Dämpfungsvermögen

geeignet für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen

sehr geringes Gewicht

Maßreihen K und E, Abmessungen nach DIN ISO 12240

Ausführung mit Metallhülse in der Kalotte für erhöhtes Anzugdrehmoment

Toleranzen Gelenkkopf

igubal Gelenkköpfe können je nach Anwendungsfall mit unterschiedlichen Toleranzen eingesetzt werden. Im Standardprogramm werden sie mit einem großen Lagerspiel ausgelegt, was einen sicheren Betrieb auch unter hohen Umfangsgeschwindigkeiten erlaubt. Die Bohrung des Innenrings ist nach E10 toleriert. Die Wellen sollten zwischen h6 und h9 toleriert sein.
Bitte sprechen Sie uns an, falls engere oder weitere Lagertoleranzen für einen Gelenkkopf erwünscht sind.

Belastungen Gelenkkopf

igubal® Gelenkköpfe nehmen bei normalen Umgebungstemperaturen hohe Kräfte auf, haben sehr gute Dämpfungseigenschaften und wiegen dabei nur ein Fünftel herkömmlicher metallischer Lagergehäuse.
Besonders bei hohen Dauerbelastungen und höheren Temperaturen sollte die Belastbarkeit des Gelenkkopfs im Einzelfall in einem praxisnahen Versuch überprüft werden.


Gleitreibwerte und Geschwindigkeiten Gelenkkopf

Rotationsbewegungen der gelagerten Welle finden direkt in der Lagerkalotte aus iglidur® W300 statt. Der Vorteil dieser Kunststoff-/Stahl-Gleitlagerung besteht darin, dass auch im Trockenlauf hohe Geschwindigkeiten möglich sind. Unter Berücksichtigung der radialen Belastungen sind maximale Gleitgeschwindigkeiten bis 0,5 m/s rotierend möglich.

Ohne weiteres lassen die wartungsfreien igubal® Gelenkköpfe auch lineare und oszillierende Bewegungen der Welle zu.


Lieferprogramm Gelenkkopf

igubal® Gelenkköpfe sind lieferbar in den Maßreihen K und E für Wellendurchmesser von 2 bis 30 mm in allen Abmessungen nach DIN ISO 12240, und zwar jeweils in der

Form A - mit Außengewinde und

Form B - mit Innengewinde



Die Maßreihen K und teilweise E sind ist außerdem erhältlich in zölligen Abmessungen sowie – als Sonderversion – mit einer Edelstahlhülse in der Kalotte. Dadurch ist ein wesentlich höheres Anzieh-Drehmoment möglich als bei der Kunststoffkalotte. Bitte fragen Sie weitere Größen für Gelenkköpfe bei uns an.

Gelenkköpfe Anwendungen

Temperaturen

Maßreihe E in den Varianten A+B für Temperaturen bis
+200 °C (HT-Material).

igus® Kontakt +43 7662 57763 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog
keine Mindestbestellmenge
800 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Über 100.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 8-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen
AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung