igubal®-Gelenklager

 

Der Einsatz von Gelenklagern ist in der Regel verbunden mit hohen Gewichten der Lager, schwierigem Einbau und hohen Kosten. Meist ist längerfristig doch Wartung erforderlich, und die Lager sind nur in Sonderausführungen korrosionsbeständig. Oft sind Wälz- oder Gleitlager durch Kantenbelastung übermäßig belastet und fallen vorzeitig aus, oder Lager müssen umständlich nachjustiert, nachgerieben oder umgebaut werden, um Fluchtungsfehler auszugleichen.

igubal®-Gelenklager machen Schluss mit all diesen Nachteilen und eröffnen durch ihre Konstruktion völlig neue Möglichkeiten:

igubal®-Gelenklager sind leicht zu handhaben.

igubal®-Gelenklager sind außerordentlich kostengünstig.

igubal®-Gelenklager sind sehr leicht.

igubal®-Gelenklager sind sehr robust.

Anwendungsmöglichkeiten

Die einfache Handhabung erlaubt einen vielfältigen Einsatz von igubal®-Gelenklagern. Sie können überall dort eingesetzt werden, wo die selbsteinstellenden Lager konstruktive Vorteile bieten oder die Montage vereinfachen helfen.


Toleranzen

Wartungsfreie igubal®-Gelenklager werden mit einer Toleranz im Innendurchmesser nach E10 ausgelegt. Die Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein. Durch das Lagerspiel können Ausdehnungen der Lager bei Erwärmung ausgeglichen werden.


Montage

igubal®-Gelenklager werden in eine H7-Bohrung eingepresst und axial gesichert. Ein exaktes Ausrichten der Lagergehäuse ist nicht erforderlich, da das Gelenklager Fluchtungsfehler selbständig ausgleicht.


Abmessungen

igubal®-Gelenklager werden nach DIN ISO 12240 in den Maßreihen K und E hergestellt.

igubal® Stehlager sind in den Standardabmessungen für Wellen von 2 bis 30 mm erhältlich. Die Maßreihe K ist außerdem erhältlich in zölligen Abmessungen. Bitte sprechen Sie uns an, falls Sie andere Abmessungen benötigen.

Wann nehme ich sie?

Wenn ich hohe axiale und radiale Belastung habe

Bei einfachster Montage

Wenn extrem geringe Bauräume vorliegen

Wenn Chemikalienbeständigkeit gewünscht ist

Wenn eine kostengünstige Alternative gewünscht ist

Wenn schmutzunempfindliche Lager benötigt werden

Wenn Fluchtungsfehler ausgeglichen werden sollen

Wenn beidseitig gesicherte Bauteile gewünscht werden

Wann nehme ich sie nicht?

Bei Temperaturen über +80 °C

Bei Abmessungen über 30 mm

Wenn Rotationsgeschwindigtkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen

igubal®-Clips-Gelenklager ECLM

Sehr einfache Montage durch Einklipsen in Bleche

igubal®-Clips-Gelenklager ECLM    

Clips-Gelenklager ZCLM

Schnell und leicht montiert – das selbsteinstellende igubal®-Gelenklager zum einfachen Einclipsen in Bleche

Clips-Gelenklager ZCLM    

igubal®-Clips-Gelenklager Heavy Duty

Aufnahme von hohen axialen und radialen Belastungen

igubal®-Clips-Gelenklager Heavy Duty    

igubal®-Clips-Gelenklager EGFM

wartungsfreier Trockenlauf

igubal®-Clips-Gelenklager EGFM    

igubal®-Gelenklager EGLM, mm

Maßreihe E in metrischen Abmessungen

igubal®-Gelenklager EGLM, mm    

igubal®-Gelenklager EGLM-LC

Kalottenvielfalt, einfache Handhabung, kostengünstig

igubal®-Gelenklager EGLM-LC    

igubal®-Gelenklager KGLM, mm

Maßreihe K in metrischen Abmessungen

igubal®-Gelenklager KGLM, mm    

igubal®-Gelenklager KGLI, Inch

Maßreihe K in Inch-Abmessungen

igubal®-Gelenklager KGLI, Inch    

igubal® KGLM-SL, mm

Sehr geringer Bauraum

igubal® KGLM-SL, mm    

igubal®-KGLM-LC, mm

Kalottenvielfalt, einfache Montage, kostengünstig

igubal®-KGLM-LC, mm    

igubal® KGLM-16 H

Wenn die Gleichmäßigkeit entscheidet.

igubal® KGLM-16 H    

igubal®-Doppelgelenk

igubal®-Doppelgelenk, Form EGZM

igubal®-Doppelgelenk    

igubal®-Doppelgelenklager

Kundenspezifische Maße, mit und ohne Zapfen lieferbar

igubal®-Doppelgelenklager    

igubal®- Doppelgelenklager WDGM

igubal® variables Doppelgelenklager

igubal®- Doppelgelenklager WDGM    

igubal®- Doppelgelenklager WDGM-DE, demontierbar

igubal® variables Doppelgelenklager

igubal®- Doppelgelenklager WDGM-DE, demontierbar    

igubal®-Doppelgelenklager KDGM

igubal® variables Doppelgelenklager: KDGM

igubal®-Doppelgelenklager KDGM    

igubal®-Sonderteile

Kundenspezifische Lösungen

igubal®-Sonderteile    

igus® Kontakt +43 7662 57763 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog
keine Mindestbestellmenge
800 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Über 100.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 8-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen
AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung