Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Low Cost Automation

Der Low-Cost-Automation-Baukasten bietet Ihnen schnelle, einfache und kostengünstige Komponenten, um Ihre manuellen Arbeitsschritte zu automatisieren. Dabei erzielen Sie einen schnellen ROI durch unsere niedrigen Preise und Instandhaltungskosten. 

Anzahl Produkte: 223

Raumportalroboter | DLE-RG-0001 | Arbeitsraum 500 x 500 x 100 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 2,5 kg
  • Arbeitsraum 500 x 500 x 100 mm 
  • Freiheitsgrade: 3
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
ab 2 695,64 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
2 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

3-Achs Delta Roboter | Arbeitsdurchmesser 360 mm

Produktinformation
  • Bis zu 60 Picks / min.
  • Bei Lasten bis zu 5 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,5 mm
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 3,0 m/s
  • Max. Beschleunigung: 60 m/s²

Optional erhältlich
ab 3 840,87 EUR/Stk.
10 Artikel, davon versandfertig:
3 in 24-48 Stunden
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

7. Achse für Universal Robots bis 0,3 m/s

Produktinformation
  • Bis zu 4x mehr Arbeitsraum für Roboter
  • Hubwege bis 3000 mm, weitere Hübe auf Anfrage
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,3 mm
  • Geschwindigkeit bis zu 0,3 m/s
  • Kinematik kann über UR Cap angesteuert werden
  • Passend für Universal Robots: UR3 (e), UR5 (e), UR10 (e), UR16 (e), robolink DC und DCi

Optional erhältlich
ab 2 313,29 EUR/Stk.
6 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

7. Achse | UR Cap + Schaltschrank Integration - 0,3 m/s Version

Produktinformation
  • Einfache Integration zu Universal Robots mit UR CAP
  • Anschlussfertige Plug & Play Lösung
  • Schaltschrank-Version
  • Kabelset: 3 m
  • Max. Geschwindigkeit: 0,3 m/s

Optional erhältlich
ab 2 841,02 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

SCARA-Roboter 4 DOF mit Verkleidung | Größe M | 560 mm Reichweite

Produktinformation
  • Traglast: 2 kg
  • Reichweite: 560 mm
  • Reichweite in Z- Achse: 500 mm
  • Freiheitsgrade: 4
  • Geschwindigkeit: 20 Picks/ Minute
  • Min. Lebensdauer: 2,5 Mio Zyklen
  • IP Schutzklasse: IP 45 Spritzwasser

Optional erhältlich
ab 5 578,51 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

ReBeL Cobot 4 DOF

Produktinformation
  • Anzahl der Achsen: 4
  • Nutzlast (max.): 3 kg
  • Wiederholgenauigkeit: ±1 mm
  • Reichweite: max. 495 mm
  • Nennreichweite: 350 mm
  • Dynamik mit 500 g Nutzlast: min. 7 Picks/min
  • Eigengewicht: 6,2 kg
  • Mögliches Einsatzgebiet: Servicerobotik, Cobot Funktionen vorbereitet
  • Steuerung: Plug and Play
ab 4 250,00 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Assemblykit D1 für 2-Achs-Kinematiken

Produktinformation
  • Set aus 2 x igus® dryve D1, Initiatoren inkl. Halter, Anschlussleitungen mit geraden Stecker in der Länge 10m
 
  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Die Motorsteuerung schon vor dem Kauf mit der Online-Simulation hier ausprobieren 
Auf Anfrage
Zur Produktseite

2-Achs Delta Roboter | Arbeitsraum 400 mm

Produktinformation
  • Bis zu 100 Picks / min.
  • Traglast 5 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,5 mm
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 3,0 m/s
  • Max. Beschleunigung: 60 m/s²

Optional erhältlich
ab 3 385,66 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Roboterzelle für alle igus Roboter - Größe: Medium

Produktinformation
  • Geeignet für igus® Gelenkarm-, SCARA-, Delta- und Portalroboter
  • Maße: 1.000 x 880 x 2.030 mm
  • Robotergestell aus Aluminiumprofilen
  • Ein Modul, 50 Robotertypen und unendlich viele Einsatzmöglichkeiten
  • Mit Notaus, Start- und Stop-Display und eine CE Dokumentation
  • Roboter und Schaltschrank werden von igus verbaut
  • Energieketten nicht im Preis inbegriffen
ab 6 379,80 EUR/Stk.
Zur Produktseite

7. Achse für Universal Robots bis 0,6 m/s

Produktinformation
  • Bis zu 4x mehr Arbeitsraum für Roboter
  • Hubwege bis 3000 mm, weitere Hübe auf Anfrage
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,3 mm
  • Geschwindigkeit bis zu 0,6 m/s
  • Kinematik kann über UR Cap angesteuert werden
  • Passend für Universal Robots: UR3 (e), UR5 (e), UR10 (e), UR16 (e)

Optional erhältlich
ab 2 547,15 EUR/Stk.
6 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

igus Robot Control Robotersteuerung für Delta- und Portalroboter

Produktinformation
  • Vielfältige Automationsaufgaben durch einfache Programmiersoftware
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale, Delta-Roboter
  • Einfache Softwareinstallation für Windows 10
  • Nutzung durch PC, oder Tablet
  • 7 Digitale Ein-/Ausgänge, CRI-Interface, ModbusTCP/IP zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff
  • 10m Leitungslänge

Alle relevanten Dokumente finden Sie unten in den Downloads.

TEST BEFORE INVEST - Die Robotersteuerung schon vor dem Kauf mit der igus Robot Control Software testen
ab 3 366,64 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Roboter Leitungssatz für 2-Achs Kinematik

Produktinformation
Set bestehend aus:
  • 2x Motorleitung, gerader Stecker
  • 2x Encoderleitung, gerader Stecker
  • 2x Iniatoren Öffner (NC) PNP
  • 2x Iniatoren, gerader Stecker

Für Einzelachsen, Linien-, Flächen- & 2-Achs Delta-Roboter
Geeignet für die igus Robot Control und Dryve D1
ab 277,77 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
2 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

igus Robot Control Handheld

Produktinformation
  • Handheld ermöglicht die Inbetriebnahme sowie Bewegen des Roboters
  • Geeignet für die igus Robot Control
  • Komfortable Bedienung für Links- & Rechtshänder
  • Benutzerfreundliche Bedienung über Touch-Display
ab 1 296,54 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

ReBeL Cobot 6 DOF

Produktinformation
  • Anzahl der Achsen: 6
  • Nutzlast (max.): 2 kg
  • Wiederholgenauigkeit: ±1 mm
  • Reichweite: max. 664 mm
  • Nennreichweite: 400 mm
  • Dynamik mit 500 g Nutzlast: min. 7 Picks/min
  • Eigengewicht: 8,2 kg
  • Mögliches Einsatzgebiet: Servicerobotik, Cobot Funktionen vorbereitet
  • Steuerung: Plug and Play
ab 4 970,00 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Apiro Raumportal

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 1,5 kg
  • Arbeitsraum bis zu 625 x 625 x 625 mm 
  • Freiheitsgrade: 3
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,1 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm
  • Min. Lebensdauer: 500 Tsd. Zyklen
  • Leichter als herkömmliche igus Portalroboter
Optional erhältlich
  • weitere Größen auf Anfrage
  • Energieketten (nicht im Lieferumfang enthalten)
ab 1 760,45 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Georg Pöschl

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.