Stehkugellager

Die Stehkugellager von igus bestehen aus speziell entwickelten Hochleistungskunststoffen. Diese Materialien sind korrosionsfrei, verschleißarm und aufgrund ihres geringen Gewichts ideal für vielseitige Anwendungen geeignet. xiros Stehkugellager sind als starre, selbsteinstellende, FDA-konforme und schmale Variante erhältlich. Im Vergleich zu Produkten aus Metall sorgen diese Lager für geringe Reibung und eine lange Lebensdauer, auch bei hohen Drehzahlen. Da die Kunststoffe selbstschmierend sind, sind diese Lager nahezu wartungsfrei und eine Nachpflege ist nicht erforderlich. Die schmierfreien Stehkugellager sind somit ideal für Branchen mit hohen Hygienestandards, wie beispielsweise die Lebensmittelindustrie. Selbst in feuchten oder chemikalienbelasteten Umgebungen bleiben die Lager leistungsfähig und arbeiten geräuscharm. Die Stehkugellager von igus sind eine langlebige und nachhaltige Alternative zu Metalllagern. Aufgrund ihrer identischen Abmessungen sind sie 1:1 austauschbar.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung