Keine Ausfälle durch Mangelschmierung
Immer Einsatzbereit dank Schmierfreier Hochlastlager für Frontlader, Front- und Heckkraftheber

Schmierfrei von Vorne bis Hinten
Frontlader, Front- und Heckkraftheber gehören zu den am meisten beanspruchten Komponenten eines Traktors. Das Problem: Sie müssen immer verfügbar sein, benötigen aber häufige und intensive Wartung und müssen teilweise alle 8 Stunden geschmiert werden. Bei Mangelschmierung drohen teure Ausfälle.
Für diese Herausfordernden Lagerstellen haben wir eine große Palette an Schwerlastlagern entwickelt. Auch die Hochlastlager bieten unsere gewohnten Vorteile: Alle Gleitlager von uns sind komplett schmier- und wartungsfrei.
Unser Stärkstes - für Lasten bis 200 MPa
igutex Gleitlager bestehen aus Faserverbundwerkstoffen. Hierbei handelt es sich um ein Gewebe aus hochfesten Faserfilamenten, die mittels einer Matrix – in der Regel Kunstharz – verbunden werden. Die Verwendung hochzugfester Fasern, in Kombination mit speziellen Harzen ermöglichen die Herstellung besonders robuster Gleitlager, die sich vor allem durch ihre hohe Druckfestigkeit und Steifigkeit auszeichnen.

Die günstige Heavy Duty Alternative für dynamische Lasten bis 130 MPa
iglidur Q3E ist unser gespritztes Hochlast-Gleitlager aus zwei Komponenten, mit hervorragenden tribologischen Eigenschaften. Die Gleitfläche besteht aus iglidur Q3 und ist von einem hochfesten Mantel umgeben. Die Kombination beider Materialien gewährleistet hohe mechanische Belastbarkeit bei gleichzeitig niedrigem Verschleiß. Aufgrund der Fertigung im Spritzgussverfahren sind Q3E Gleitlager kostengünstig.