Flexible Leitungen für Energieketten

Herzlich Willkommen in unserem chainflex Online-Shop für flexible Leitungen! Hier finden Sie über 1.350 unkonfektionierte Leitungen, die speziell für den dauerbewegten Einsatz in der Energiekette konzipiert sind und eine lange Lebensdauer aufweisen. Unser Produktportfolio umfasst Steuerleitungen, Motorleitungen, Servoleitungen, Roboterleitungen sowie Busleitungen, Datenleitungen, Mess-Systemleitungen und Lichtwellenleiter. Unsere chainflex Leitungen erfüllen unterschiedliche weltweite Normen und Zulassungen wie UL, CE, DNV, REACH und DESINA. Basierend auf über 30 Jahren intensiver Forschung und Entwicklung in unserem 5.500 m² großen Testlabor, können wir eine Garantie von bis zu 4 Jahren auf unsere flexiblen Leitungen aussprechen. Mit der Auswahl von verschiedenen Mantelwerkstoffen (PVC, PUR, TPE), unterschiedlichen Biegeradien bis zu 3 x d sowie höchster Qualität bei der Fertigung unserer hochflexiblen Leitungen, garantieren wir den problemlosen Einsatz mit vielen Doppelhüben sowie für lange Verfahrwege bis zu 400 Meter. Auch extremste Umgebungsbedingungen über lange Zeit sind für unsere Leitungen kein Problem. Kaufen Sie hier Ihre passende Leitung online!

Sie benötigen nur kurze Leitungslängen unter 50 Meter ? Dann schauen Sie in Ihren gewünschten Aritkel, wählen eine verfügbare Restlänge aus und sparen 50% auf den original Preis! Selbstverständlich sind alle Restlängen originale chainflex Leitungen und mit bis zu 4 Jahren Garantie.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Emir Muratovic
Emir Muratovic