Datenleitung

Damit eine hohe und sichere Datenübertragung in Ihrer Anwendung realisiert werden kann, sind unsere Datenleitungen meist geschirmt und so aufgebaut, dass sie auch in der Bewegung zuverlässig Daten übertragen werden können. Zusätzlich zeichnen sich alle Datenleitungen besonders durch die eine hohe EMV Sicherheit, aufgrund ihres Schirmes, aus. Unsere chainflex Datenleitungen gibt es in drei unterschiedlichen elektrischen Konstruktionen sowie in verschiedenen mechanischen Qualitäten. Sie können je nach Anwendung zwischen Lagenverseilung, Twisted Pair oder Twisted Pair mit Paarschirm wählen. Einfach die passende Datenleitung mit entsprechendem Außenmantelmaterial (PUR,PVC,TPE) auswählen und online kaufen. In der Energiekette können die chainflex Datenleitungen bei einem Biegeradius von bis zu 6,8 x d eingesetzt werden.
Unsere Datenleitungen sind in unserem eigenen Testlabor auf über 5.500 m² getestet und geprüft, sodass wir Ihnen eine Garantie mit bis zu 4 Jahren geben können. Bestellen Sie hier einfach und bequem Ihre passende Datenleitung online!

SALE: Restlängen verfügbar! Finden Sie unterschiedliche Restlängen bis 50 Meter direkt auf der Produktseite. Wählen Sie eine Datenleitung aus und alle verfügbaren Restlängen werden angezeigt. Auf alle Restlängen gibt es einen Rabatt von 50%

Anzahl Produkte: 0
Nichts gefunden? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Emir Muratovic
Emir Muratovic
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
Einkaufen bei igus®