Hybridleitung

In unserem chainflex Produktportfolio finden Sie hier die passenden Hybridleitungen in kostengünstigem PVC oder halogenfreiem PUR als Außenmantelmaterial. Hybridleitungen stellen eine Kombination aus Motorleitung und Geberleitung dar, wodurch eine Zusammenführung von Energieadern und Datenelementen in einer Leitung ermöglicht wird. Dort, wo der Bauraum in der Energiekette beengt ist oder eingespart werden soll, stellen die Hybridleitungen mit einem Biegeradius von bis zu 10 x d eine optimale Lösung dar.

Für die chainflex Hybridleitungen verwenden wir mechanisch optimierte Schirmkonzepte mit sehr hoher optischer Bedeckung, um die Adern vor naheliegenden Störsignalen zu schützen. Unsere Hybridleitungsserien sind nach den bekannten Herstellerstandards wie SIEMENS, SEW und Bosch konstruiert und können dadurch problemlos an die Antriebssysteme angeschlossen werden. Alle chainflex Hybridkabel sind in unserem eigenen Testlabor auf 5.500 m² getestet, sodass wir Ihnen eine Garantie von bis zu 4 Jahren geben können. Kaufen Sie hier Ihre Hybridleitung direkt online.

SALE: Restlängen verfügbar! Finden Sie unterschiedliche Restlängen bis 50 Meter direkt auf der Produktseite. Wählen Sie eine Hybridleitung aus und alle verfügbaren Restlängen werden angezeigt. Auf alle Restlängen gibt es einen Rabatt von 50%

Anzahl Produkte: 0
Nichts gefunden? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung