Mess-Systemleitung

Mess-Systemleitungen werden auch häufig Resolverleitungen, Feedbackleitungen, Geberleitungen oder Encoderleitungen genannt und dienen der Signalrückführung des Gebersystems zum Frequenzumrichter. Die chainflex Mess-Systemleitungen sind speziell für den dauerbewegten Einsatz in der Energiekette entwickelt und nach den bekannten Herstellerstandards von z.B. B&R, Siemens, SEW oder Bosch Rexroth konzipiert. Je nach Hersteller stimmen wir unsere Mess-Systemleitungen bezüglich des Außen- und Innenmantels, der Schirmung und vielen weiteren Elementen der Leitung auf die mechanischen Unterschiede der Anlagen ab.

So ist eine optimale Haltbarkeit in der Energiekette gewährleistet und wir geben Ihnen eine Garantie von bis zu 4 Jahren auf unsere Leitungen. Unsere chainflex Mess-Systemleitungen gibt es in den Mantelwerkstoffen PVC, PUR und TPE und diese erreichen einen Biegeradius bis zu 6,8 x d in der Energiekette. Finden Sie hier Ihre Mess-Systemleitung passend zu Ihrem eingesetzten Mess-System und kaufen direkt online.

SALE: Restlängen verfügbar! Finden Sie unterschiedliche Restlängen bis 50 Meter direkt auf der Produktseite. Wählen Sie eine Mess-Systemleitung aus und alle verfügbaren Restlängen werden angezeigt. Auf alle Restlängen gibt es einen Rabatt von 50%

Anzahl Produkte: 0
Nichts gefunden? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung