Roboterleitung

Kaufen Sie in hier Ihre passende Roboterleitung für Ihren Roboter. In unserem Online-Shop finden Sie verschiedene Ausführungen unserer Roboterleitungen: Steuerleitungen (mit und ohne Schirm), Daten- und Mess-Systemleitungen, LWL-Leitungen, Motor- und Servoleitungen sowie Busleitungen und Hybridleitungen. Für eine lange Lebensdauer der Leitung und damit auch für Ihrer Anwendung ist die Schirmung bei Torisonsleitungen besonders wichtig. Eine Kombination aus Biege- und Torisonsbewegung wirkt auf die Leitungen ein und erzeugen einen „mechanischen Stress“.

Daher besitzen alle chainflex Roboterleitungen einen torsionsoptimierten Schirmaufbau. Unsere tordierbaren Leitungen erreichen einen Torsionswinkel von bis zu +/- 360°/ Meter und sie gibt es in den Außenmantelmaterialien PUR und TPE. Auch auf unsere Roboterkabel geben wir eine Garantie von bis zu 4 Jahren, da wir in unserem Testlabor zusätzlich einen standardisierten Test eingeführt haben, um unsere Roboterleitungen auf bis zu +/-360°/m zu qualifizieren und ausgiebig zu testen.

SALE: Restlängen verfügbar! Finden Sie unterschiedliche Restlängen bis 50 Meter direkt auf der Produktseite. Wählen Sie eine Roboterleitung aus und alle verfügbaren Restlängen werden angezeigt. Auf alle Restlängen gibt es einen Rabatt von 50%

Anzahl Produkte: 0
Nichts gefunden? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Emir Muratovic
Emir Muratovic