ab 61,33 USD/m
ab 35,25 USD/Stk.
ab 35,25 USD/Stk.
ab 15,20 USD/Stk.
Auf Anfrage
ab 45,91 USD/Stk.
drylin® T Schienenführung gehört neben den W-Profilführungen, Flachführungen und runden Wellenführungen zur drylin® Linearführung an. Die komplette Produktauswahl zum drylin® Linearsystem finden Sie in unserem Online-Shop. Zur T-Schienenführung bietet igus® eine große Auswahl an Komponenten an. Hier können Sie Einzelteile der T-Schienenführung bestellen oder sofort Komplettsysteme erhalten. Die Konfiguration eines kompletten Systems ist in wenigen Schritten durchführbar - Anzahl und Art des Schlittens bestimmen, Schienenlänge eingeben und zuletzt die Schienen- und Schlittenoptionen auswählen - schon ist ihr System fertig konfiguriert und bestellbar.
Wenn Sie sich bei der Produktauswahl unsicher sind, verwenden Sie unseren Online-Tool und konfigurieren Sie Ihre T-Schienenführung individuell. Ihre selbst konfigurierten drylin®-Führungen einfach über unseren Online-Shop
bestellen und wir liefern Ihnen innerhalb von 48 Stunden.
drylin® T-Schienenführungen wurden speziell für Anwendungen in der Automatisierung und Handhabung entwickelt. Das Entwicklungsziel wurde auf eine robuste Linearführung für den Einsatz in unterschiedlichsten – auch extremen – Umgebungen gelegt. Sie sind abmessungsgleich zu den meisten Kugelumlaufführungen. Die drylin® T-Schienenführung besteht aus Aluminium und ist entweder klar eloxiert oder hartanodisiert. Die Führungsschienen bieten wir in verschiedenen Ausführungen und Baugrößen an. drylin® T ist kombinier- und austauschbar mit Standard-Kugellinearführungen. Durch das Eloxieren sind die Flachführungsschienen korrosionsbeständig und können in extremer Umgebung eingesetzt werden - wie beispielsweise im Unter-Wasser-Einsatz, da eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme besteht. Der Einsatz von Aluminium bringt viele Vorteile mit sich. Zum einen sinkt das Gesamtgewicht der linearen Schienenführung, wodurch Kosteneinsparungen - beispielsweise beim Transport - erzielt werden. Aluminium ist für Anwendungen, bei denen hohe Festigkeit und niedriges Gewicht benötigt wird, perfekt einsetzbar.
Die T-Schienenführungen sind durch ihre Trockenlaufeigenschaft und Korrosionsbeständigkeit absolut wartungsfrei. Die Gleitelemente iglidur® J die in den drylin®-Führungswagen eingesetzt werden, sind verschleißfest und austauschbar. Gleitelemente aus iglidur® J können im Temperaturbereich zwischen -40 und +90°C eingesetzt werden. Iglidur® J zeichnet sich durch den wartungsfreien Trockenlauf und durch die geringe Feuchtigkeitsaufnahme aus. Diese Eigenschaften ermöglichen den Einsatz unter Schmutz, Staub und Sand. Alle drylin® Produkte sind schmiermittelfrei, wodurch keine Verschmutzung durch Öle und Fette gegeben ist. Zusätzlich müssen keine aufwendigen Reinigungen durchgeführt werden, da Schmutz und Staubpartikel nicht haften bleiben. Im drylin®-Testlabor wurde bewiesen, dass bei T-Schienenführung eine Lebensdauer von bis zu 50.000 km ohne Schmierung prognostiziert wurde. Es entfallen signifikante Kosten und Störfaktoren durch den Einsatz von drylin®-Produkten. drylin® T ist in verschiedenen Anwendungsbereichen einsetzbar, sei es Maschinenbau, Holzindustrie oder Werkzeugmaschinen. Schauen Sie sich diese und weitere Anwendungsbeispiele in unserem Online-Shop an.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.