drylin® T Führungsschlitten

 

 

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

T-Schienen Führungswagen drylin® von igus®

drylin® wartungsfreie Lineartechnik

Zum Programm der drylin® Linearführung bietet igus® eine große Produktauswahl an. Als Kunde haben Sie die Möglichkeit einzelne Elemente der Linearführung zu beziehen oder Sie wünschen sich ein sofort einsatzbereites Komplettsystem, welches auch in unserem Online-Shop erhältlich ist. Neben W-Profilführungen, Flachführungen oder runde Wellenführungen sind auch T-Schienenführungen in unserem Online-Shop zur Linearführung vorzufinden. Hierzu finden Sie einzelne Komponenten wie Linearführungswagen vor. Diese bieten wir mit automatischer oder manueller Spieleinstellung an oder mit oder ohne Handklemmung an. Sie brauchen Führungswagen für extremste Bedingungen? Hier empfehlen wir Ihnen den drylin® T Führungswagen TW-02.
In den Linearführungswagen für T-Schienen wird als Gleitelement iglidur® J eingesetzt. Die iglidur® J-Gleitlager zeichnen sich vor allem aus durch niedrigste Reibwerte im Trockenlauf und die geringe Stick-Slip-Neigung. Diese Eigenschaften sind wichtig für sehr niedrige Geschwindigkeiten. iglidur® J kann aber auch für hohe Geschwindigkeiten von über 1 m/s eingesetzt werden. In beiden Fällen ist die Haftreibung sehr gering und Stick-Slip bleibt fast völlig aus. Die Kunststoff-Gleitelemente aus iglidur® J werden im Deckel fixiert und sind somit unverlierbar.

Linearführungswagen können unter normalen oder extremsten Bedingungen eingesetzt werden. Sie sind unempfindlich gegen Schmutz, Kleberückstände, Späne oder Schlamm. Die drylin®-Linearführungen bringen viele Vorteile mit sich. Sie besitzen eine leichtgängige, spielfreie Bewegung, haben hohe Tragzahlen und ausgezeichnete Schnelllauf-Eigenschaften. Wird eine hohe Laufgenauigkeit nicht unbedingt gefordert, können die Linearführungen direkt auf die grob bearbeitete Fläche montiert werden. Für Sie als Kunden ergeben sich Vorteile wie Energieersparnis, niedrigere Gesamtkosten und Erhöhung der Maschinen-Produktivität. Linearführungen sind verschleißarm, so dass eine Nachbearbeitung der Laufbahnen oder eine Nachjustierung der Genauigkeit entfällt. Alle drylin® Linearprofile sind schmiermittelfrei, wodurch eine Anschaffung von Betriebsmitteln wie Ölen und Fetten entfällt. Durch die Anwendung im Trockenlauf verringern sich die Wartungskosten und es müssen keine aufwendigen Reinigungen durchgeführt werden. Linearführungswagen werden bevorzugt in Lebensmittel-, Medizin- und Reinraumtechnik eingesetzt, da keine Schmierstoffe abgegeben werden. Lassen Sie sich bei der Produktentscheidung von den Anwendungsszenarien inspirieren, die wir in mehr als 50 Branchen bereits realisiert haben.

Darüber hinaus steht unser interaktiver drylin® Experte als nützliches Online Tool für die individuelle Systemauswahl und Lebensdauerberechnung Ihrer Linearführung. Sie können Ihr individuelles Linearführungssystem im Shop ebenso direkt bestellen wie konfektionierte Produkte. Ob für einzelne Maschinenelemente, Module oder komplette Systemlösungen. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht.

Alle drylin®-Produkte zur Linearführung finden Sie in unserem Online-Shop.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung