Change Language :
In unserem Online-Shop bieten wir Ihnen eine große Auswahl an drylin® Produkten an. Neben W-Profilführungen, T-Schienenführungen und runden Wellenführungen
finden Sie weitere drylin® Produkte im Sortiment. Eine Unterkategorie der T-Schienenführungen ist das Zubehör. Hier können Sie wählen zwischen der drylin® T Handklemmung TWBM-11 mit Kunststoff-Klemmelementen oder der drylin® T Handklemmung TWBM-01, die mit Messing-Klemmschuhen ausgestattet ist. Die Handklemmung hat eine starke, schlanke Bauform und ist für alle angebotenen Baugrößen einsetzbar. Die Handklemmung TWBM-11 kann bis zu 500 N pro Klemmelement klemmen. Die Reibklötze sind aus Messing und der Klemmhebel ist ausrastbar.
Die universell einsetzbaren Handklemmungen sind für einfache Positionieraufgaben gemacht. Per Reibschluss kann das Lager oder den Linearschlitten an Ort und Stelle fixieren. Die Klemmung kann entweder als Einzelklemmung oder als direkt montierte Klemmung an Führungsschlitten genutzt werden.
So wie das Zubehör für T-Schienenführungen, sind alle drylin® Produkte schmiermittelfrei. Dies führt zur Senkung der Gesamtkosten, da zum einen Öle und Fette nicht beschafft werden müssen, zum anderen zeitraubende Reinigungsverfahren wegfallen. Es setzen sich keine Verschmutzungen an dem Zubehör für T-Schienenführung fest, wodurch automatisch die Wartung als signifikanter Kosten- und Störfaktor entfällt. Die Lebensdauer der T-Schienenführungen erhöht sich aufgrund des Entfallens der Schmierung auf bis zu 50.000 km. Zudem können die Führungen aufgrund der Schmutzunempfindlichkeit für Anwendungen in reinen und hygienischen Umgebungen eingesetzt werden. Da die T-Schienenführung im Trockenlauf verfährt, sind diese wartungsfrei und unempfindlich gegen Einflüsse wie Schmutz, Wasser, Chemikalien, Hitze oder Stöße.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal