ACME-Gewindemutter

Durch die Kombination aus langlebigem Werkstoff und präziser Geometrie ist unsere ACME-Gewindemutter besonders korrosionsbeständig, schmutzunempfindlich und geräuscharm im Betrieb. Sie eignen sich damit hervorragend für den Einsatz in schmutzigen oder feuchten Umgebungen sowie bei Stoßbelastungen. Unsere ACME-Muttern sind in verschiedenen Bauformen verfügbar – von zylindrisch über Flansch bis hin zu spielreduzierten Varianten oder Sonderformen. Alle Ausführungen lassen sich optimal mit unserer passenden ACME-Gewindespindel kombinieren und sorgen für eine zuverlässige und langlebige Gewindelösung im Inch-Format.

Anzahl Produkte: 0

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung