Flanschgewindemutter

Unsere Flanschgewindemutter bietet eine sichere Befestigungslösung für präzise Anwendungen. Die Flanschgewindemutter sollte mit einem maximalen Anzugsmoment von 2,5 Nm angezogen und idealerweise mit einem dritten Medium, wie flüssiger Schraubensicherung, gesichert werden. Zudem sind die dryspin Flanschgewindemuttern gegen Verdrehen und axiales Auswandern gesichert, jedoch nicht für einen Presssitz geeignet, da dies das Gewindespiel negativ beeinflussen könnte. Hergestellt aus wartungsfreien iglidur Materialien, ist unsere Gewindemutter mit Flansch für Temperaturen von –20 °C bis +90 °C (bis +150 °C, materialabhängig) geeignet. Neben den Flanschgewindemuttern bietet igus auch eine große Auswahl an zylindrischen, spielreduzierten und Sonder-Gewindemuttern. In Kombination mit der richtigen dryspin Gewindespindel werden Wirkungsgrade bis zu 82 % und eine bis zu 30 % höhere Lebensdauer als bei herkömmlichen Gewindetrieben realisiert. Hier Flanschgewindemutter kaufen und von langlebiger, schmierfreier Gewindetechnik profitieren!

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung