Spielreduzierte Gewindemutter

Unsere spielreduzierte Gewindemutter bietet eine effektive Lösung zur Minimierung des unerwünschten Axialspiels. Neben der richtigen Werkstoffauswahl hat sich ein Vorspannmechanismus als besonders wirkungsvoll erwiesen. Für unsere Steil-, Gleit-, und Trapezgewinde können vier vorgespannte Varianten der spielreduzierten Gewindemutter gekauft werden: Zero-Backlash, Low-Clearance, Preload und AB-Gewindemuttern. Diese Varianten garantieren eine präzise und stabile Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Für Anwendungen mit hohen Lasten, extremen Temperaturen oder in stark verschmutzten Umgebungen empfehlen wir die Verwendung einer Standardgewindemutter. In diesen Fällen können die Vorspannmechanismen ihre Wirkung verlieren, was sich negativ auf die Performance auswirkt. Deshalb werden die maximalen statischen Axiallasten für jede Gewindemutternvariante separat angegeben, um sicherzustellen, dass sie optimal für Ihre Anwendung geeignet ist. Hier spielreduzierte Gewindemutter kaufen – für höchste Präzision und Stabilität in Ihrer Anwendung! Neben den spielreduzierten Varianten bieten wir als Standardvarianten Flanschgewindemuttern, zylindrische Gewindemuttern und Sonderbauformen an.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.