Zylindrische Gewindemutter

Unsere zylindrische Gewindemutter bieten eine präzise Lösung für Anwendungen mit hohem Anspruch an Genauigkeit und Langlebigkeit. Der Außendurchmesser ist als Freimaß toleriert, und die Muttern sind nicht für eine Presspassung konzipiert. Zur Sicherung empfehlen wir einen Formschluss, wie die Anbringung von Schlüsselflächen oder die Verschraubung bei niedrigen Krafteinwirkungen. Unsere zylindrischen Gewindemuttern sind aus iglidur Materialien gefertigt und für den Temperaturbereich von –20 °C bis +90 °C (bis +150 °C, materialabhängig) geeignet. Neben der zylindrischen Mutter bieten wir auch Flansch-Gewindemuttern, spielreduzierte und Sonderbauformen an, die für besonders präzise Anwendungen und unterschiedliche Anforderungen entwickelt wurden. In Kombination mit unserer Gewindespindel werden hohe Wirkungsgrade und lange Lebensdauern erzielt. Hier zylindrische Gewindemutter kaufen und von verschleißarmen, langlebigen Lösungen profitieren!

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung