In Umgebungen, in denen bereits eine einzige elektrostatische Entladung empfindliche Elektronik zerstören oder eine explosionsgefährdete Atmosphäre entzünden kann, führen und schützen die ESD-Energieketten von igus Ihre Leitungen und Schläuche und leiten elektrostatische Ladungen sicher ab. Sie werden aus PTB-zertifiziertem igumid GC geformt und bieten eine dauerhafte, wartungsfreie Leitfähigkeit, die sich nicht wie temporäre Beschichtungen oder Additive abnutzt. Da eine zuverlässige Ableitung sowohl vom Material als auch von der Bauform abhängt, gewährleistet jede Kette eine durchgehende Leitfähigkeit von einem Ende zum anderen, und 100% der produzierten Teile werden vor dem Versand geprüft und dokumentiert. Diese Träger wurden in mehr als 10 Millionen Zyklen getestet und haben sich über Jahre hinweg in EX-Schutz-Bereich bewährt. Sie tragen dazu bei, Anlagen, Prozesse und Personal zu schützen. Die e-kette C6 verfügt beispielsweise über ESD-Kettenglieder, um diesen Schutz auch in empfindlichen Reinraum-Umgebungen zu gewährleisten.