Große Energieketten

Große Energieketten führen und schützen Leitungen und Schläuche in den anspruchsvollsten Anwendungen mit schwerer Belastung – von Hallenkranen und Hafenausrüstung bis hin zu Baumaschinen, Werkzeugmaschinen mit großen Leitungen und Robotik. Diese hochfesten Kunststoffketten sind mit Innenhöhen von 21 bis 350 mm erhältlich und wurden für lange, freitragende und gleitende Verfahrwege entwickelt. Sie transportieren hohe Zusatzlasten bei großen Drehzahlen und sind dabei unempfindlich gegenüber Schmutz, Fremdkörpern, Stößen, Vibrationen, Korrosion und UV-Strahlung. Merkmale wie Hinterschneidungen an den Kettengliedern für seitliche Stabilität, hohe Zug- und Schubkräfte sowie integrierte Geräuschdämpfungselemente sorgen auch unter Last für einen stabilen und leisen Betrieb. Für eine schnelle Befüllung lassen sich die Öffnungsstege sich entlang des Innen- und Außenradius öffnen, und dank der großzügigen Innenaufteilung bleiben große Leitungspakete übersichtlich angeordnet und vor Verschleiß geschützt. Große e-ketten haben eine vierjährige Garantie, sind lieferbar ab Lager und stellen eine robuste und langlebige Alternative zu Festooning und Kabeltrommeln dar.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung