Mittlere Energieketten sind die Allrounder der industriellen Kabelführung: Sie führen und schützen Ihre Kabel und Schläuche in den unterschiedlichsten Maschinen des täglichen Betriebs. Erhältlich in Innenhöhen von 21 mm bis 75 mm eignen sie sich ideal für Werkzeugmaschinen, die Holzbearbeitung, die Fördertechnik, die Robotik und den allgemeinen Maschinenbau – überall dort, wo Sie zuverlässige Leistung benötigen, ohne überdimensionieren zu müssen. Diese Energieketten verbinden hervorragende mechanische Stabilität mit einem kleinen Teilungsabstand für leise und gleichmäßige Bewegungen. Dank der aufklappbaren Konstruktion lassen sie sich schnell entlang des Außen- oder Innenradius befüllen, und die vielseitige Innenaufteilung sorgt dafür, dass die Kabel während des gesamten Verfahrwegs geordnet und vor Verschleiß geschützt bleiben. Mit einer vierjährigen Garantie und ab Lager ohne Mindestbestellmenge erhältlich, bieten Ihnen mittelgroße Energieketten eine bewährte, langlebige Lösung für die Maschinenbauanwendungen, die Sie täglich realisieren.