Energieketten für den Reinraum

In einem Reinraum stellt jede sich bewegende Leitung eine potenzielle Kontaminationsquelle dar. Die Energieketten von igus führen und schützen Ihre Leitungen und Schläuche über Millionen von Zyklen hinweg und reduzieren dabei die Partikelbildung auf ein Minimum. Tausende von Konfigurationen, die gemäß DIN EN ISO 14644-1 von ISO-Klassen 1 bis 5 zertifiziert sind, bieten Ihnen eine verschleiß- und geräuscharme Lösung, die Ihnen hilft, Ihre Klassifizierung aufrechtzuerhalten – und das alles ab Lager ab Stückzahl 1. Zu den Optionen gehören das Wellrohr e-skin, ein kompaktes System der ISO-Klasse 1, das mit einem Geräuschpegel von bis zu 33 dB(A) arbeitet, sowie die Baureihe E6.1, die sich durch einen leisen, vibrationsarmen Betrieb auszeichnet und in Trocken-Reinräumen eingesetzt werden kann. Jede Baureihe wird im IPA-zertifizierten Reinraumlabor von igus geprüft.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung