Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Energieketten für Speziallösungen

Kategorien
Filter
System
Anforderungen
Anwendungsbereiche
Produkte für 3D Bewegungen

Anzahl Produkte: 1

Hybrid-Energiekette YE.56

50 % stabiler als reine Kunststoff-Energieketten* und 50 % leichter als reine Stahl-Schleppketten*. Keine Nieten, keine Schrauben. Energieketten-Glieder schnell zu öffnen, für einfachen Leitungswechsel.
  • Innenhöhe hi: 56 mm
  • Außenhöhe ha: 90
  • Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm 
  • Außenbreite Ba: 74 - 624 mm
  • Biegeradien R: 100 - 500 mm
  • Teilung: 91 mm
ab 20,01 EUR/Stk.
41 Artikel, davon versandfertig:
41 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Dieter Bencer

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.