drylin E Spindel-Schrittmotoren

Stand-Alone-Lösung mit oder ohne Encoder

Schrittmotor mit Anschlusskabeln, freigestellt.

Baugröße NEMA 11

  • Flanschmaß: 28 mm
  • Haltemoment: 0,1 Nm
  • Wellenbelastung axial: 50 N
Schrittmotor mit Anschlussstecker und sichtbaren Kabeln.

Baugröße NEMA 17

  • Flanschmaß: 42 mm
  • Haltemoment: 0,5 Nm
  • Wellenbelastung axial: 100 N
Kompakter Schrittmotor mit Frontflansch und Steckanschluss.

Baugröße NEMA 23

  • Flanschmaß: 56 mm
  • Haltemoment: 2,0 Nm
  • Wellenbelastung axial: 500 N

Warum drylin E Motoren?

In 24 Stunden versandfertig

Stets große Lagerbestände

Lange Produktlebensdauer

Produktsortiment langfristig verfügbar

Lieferung ab 1, keine Mindestbestellmenge.

Keine Mindestbestellmenge

Zu 100 % geprüft

drylin E Produktfinder

Motor und Zahnräder als Symbol für Produktfinder und Expertenberatung.

Für Elektromotoren

Getriebe- und Zahnradsymbol für Antriebstechnik.

Für elektrische Linearantriebe

Für Spindelmotoren

Unsere Service Angebote

drylin E Motorsteuerungen

  • Schnelle Inbetriebnahme
  • Einfache und intuitive Bedienoberfläche
  • Kompatibel zu Industriesteuerungen
  • Für alle drylin Linearachsen
Zu den Motorsteuerungen

drylin E Musterprogramme

  • Download-Programme mit Master/Steuerprogramm & dryve Parametrierung
  • Kompatibel mit Industrie-Herstellern (Siemens, Beckhoff, Wago, usw.)
  • Kompatibel mit gängigen Ein-Platinen-Computer/Entwicklerboards
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Zu den Musterprogrammen

Das könnte Sie ebenfalls interessieren

Zwei Kupplungshälften für eine Wellenkupplung auf weißem Hintergrund.

drylin E Klauenkupplungen

  • Mit quadratischer oder runder Aufnahme
  • Schwingungsdämpfend
  • Temperaturbereich von -30 °C bis +100 °C
  • Shorehärte 98 SH A
Zwei igus Getriebe mit Flansch und Welle.

drylin E Motorgetriebe

  • Planetengetriebe für igus Schrittmotoren NEMA 23 und 34
  • Gesteigertes Motordrehmoment
  • Höheres Haltemoment einer Bremse
  • 2 Baugrößen
  • Untersetzungen von 3 & 5 verfügbar
igus Lineartechnik mit Führungselementen und Federmechanismus.

drylin E Spindelachsen

  • Verschiedene Baugrößen
  • Verschiedene Ausführungen mit Rundwellen oder Schiene
  • Für elektrische oder manuelle Verstellungen mit dem Handrad

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger

Projektmanager und Vertrieb dryve® - Antriebstechnik

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung