Erweiterung des Spritzgussgewindemutternprogramm

Neue dryspin Abmessung DS6.35X25.4-LH

Neue Gewinde Größen
  • Mehr Laufruhe durch engere Fertigungstoleranzen und abgerundete Zahngeometrie im Standard
  • Bis zu 50,9% günstiger im Vergleich zu metallischen Gleitgewindemuttern
  • Bis zu 25% geringerer Verschleiß im Vergleich zu POM+PTFE (Abmessung 10X3) Hier Testbericht einsehen
  • Kein Schmierfett oder Öl im Gewindetrieb und langlebiger Einsatz durch patentierte Asymmetrie
  • Lebensdauer der Gewindetriebe online berechenbar

Lieferprogramm [mm]: Längere Lebensdauer durch Asymmetrie

BauformArtikelnummerGewinded1d2d5b1b2ABC
Zylindrische SpritzgussgewindemutterDST-□SLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46,3512-12-11--
Spritzgussgewindemutter mit FlanschDST-□FLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46,35123,2124111218

Die neuen Abmessungen der dryspin Steilgewindespindeln im Überblick

Weitere wichtige Informationen:

Dimensions

Die Abmessungen der dryspin Gewindetriebe

  • Durchmesser von 4 bis 50 mm und Steigungen von 0,5 bis 100 mm
  • Mehr als 5.000 Varianten im Standardprogramm 
  • Unterschiedlichste Materialien und Bauformen
  • Unsere Experten helfen gerne bei der Auswahl
passende Gewindespindel

Suchen Sie die passende Gewindespindel?

  • 100 % korrosionsfrei
  • Geräuscharmer Lauf durch gerundete Zahngeometrie
  • Bis zu 30 % höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie
  • Und viele weitere Vorteile
16x5

Die Alternative zu herkömmlichen Trapezspindeln

  • Geräusch- und vibrationsarmer Lauf durch abgerundete Zähne
  • Längere Lebensdauer durch Asymmetrie
  • Höhere Wirkungsgrade durch optimerte Flankenwinkel
  • 100 % korrosionsfrei, selbsthemmend und viele weitere Vorteile

dryspin Technologie selber ausprobieren

dryspin Technologie

Mit Hilfe des kostenlosen Gewindemuster

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Profile
igus® polymer Innovationen GmbH+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung