Erweiterung des Gleit- und Steilgewindeprogramms

Neue dryspin Abmessungen DS3.5x1-RH, DS20x5-LH und DS20x10-LH

Neue Gewindespindel Größen
  • Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie und längere Lebensdauer durch Asymmetrie
  • Bis zu 30% höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie
  • Laufende Testreihen im internen Testlabor
  • Schmierfreier Betrieb und einfache Reinigung durch korrosionsbeständigen 1.4301 Edelstahl
  • Kostenfreies Online-Tool zur Spindelbearbeitung ohne CAD-Vorkenntnisse, inkl. 2D-Bemaßungszeichnung und Live-Preis

Sparen durch Gleitgewinde: Technische Daten und Lieferprogramm [mm]

Art.-Nr.Gewinded1 -0,1 [mm] d3 -0,1 [mm] PL max.Gewicht [kg] Gangzahl Steigungswinkel [°]
DST-LS-32X5-R-ESDS32X53227,653.0005,4012,85
DST-LS-6.35X25.4-L-ESDS6.35x25.46,354,125,41.0000,17851,85

Die neuen Abmessungen der dryspin Gewindespindeln im Überblick

Weitere wichtige Informationen:

Dimensions

Die Abmessungen der dryspin Gewindetriebe

  • Durchmesser von 4 bis 50 mm und Steigungen von 0,5 bis 100 mm
  • Mehr als 5.000 Varianten im Standardprogramm 
  • Unterschiedlichste Materialien und Bauformen
  • Unsere Experten helfen gerne bei der Auswahl
passende Gewindemuttern

Suchen Sie die passenden Gewindemuttern?

  • Unterschiedlichste Materialien und Bauformen
  • Schmier- und wartungsfreier Lauf, geringe Reibwerte und hoher Wirkungsgrad
  • Bis zu 50,9 % weniger Anschaffungskosten zu metallischen Gewindemuttern
16x5

Die Alternative zu herkömmlichen Trapezspindeln

  • Geräusch- und vibrationsarmer Lauf durch abgerundete Zähne
  • Längere Lebensdauer durch Asymmetrie
  • Höhere Wirkungsgrade durch optimerte Flankenwinkel
  • 100 % korrosionsfrei, selbsthemmend und viele weitere Vorteile

dryspin Technologie selber ausprobieren

dryspin Technologie

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Profile
igus® polymer Innovationen GmbH+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung