Energiekettenserie 03 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 5 mm

<p>Energiekettenserie 03</p>
igus-icon-lupe
03.05.010.0 technical drawing
igus-icon-lupe
03.05.010.0 technical drawing
igus-icon-lupe
03.05.010.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
<p>Energiekettenserie 03</p>
Energiekettenserie 03 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 5 mm
Energiekettenserie 03 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 5 mm
Energiekettenserie 03 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
5 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
3.5 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Nicht zu öffnen
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
5 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
10 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 21,00
EUR 0,21 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 24-48 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 03.05.010.0EUR 21,00
Energiekettenserie 03 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 5 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr