Energiekettenserie 094 | im Innenradius einseitig zu öffnen mit Filmscharnier | Innenhöhe: 15,6 mm

<p>Energiekettenserie 094</p>
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
<p>Energiekettenserie 094</p>
Energiekettenserie 094 | im Innenradius einseitig zu öffnen mit Filmscharnier | Innenhöhe: 15,6 mm
Energiekettenserie 094 | im Innenradius einseitig zu öffnen mit Filmscharnier | Innenhöhe: 15,6 mm
Energiekettenserie 094 | im Innenradius einseitig zu öffnen mit Filmscharnier | Innenhöhe: 15,6 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
15.6 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
13 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
10 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
28 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr