Energiekettenserie B17 | im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 32 mm

<p>Energiekettenserie B17</p>
igus-icon-lupe
B17.1.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B17.1.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B17.1.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
<p>Energiekettenserie B17</p>
Energiekettenserie B17 | im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 32 mm
Energiekettenserie B17 | im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 32 mm
Energiekettenserie B17 | im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 32 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
32 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
28 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
15 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
48 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr