Energiekettenserie 11.080 | Nicht zu öffnen | Innenhöhe: 28 mm

Energiekettenserie 11.080
igus-icon-lupe
11.080.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
11.080.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
11.080.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Energiekettenserie 11.080
Energiekettenserie 11.080 | Nicht zu öffnen | Innenhöhe: 28 mm
Energiekettenserie 11.080 | Nicht zu öffnen | Innenhöhe: 28 mm
Energiekettenserie 11.080 | Nicht zu öffnen | Innenhöhe: 28 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
28 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
26 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Nicht zu öffnen
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
80 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
38 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 32,01
EUR 0,97 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 24-48 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 11.080.038.0EUR 32,01
Energiekettenserie 11.080 | Nicht zu öffnen | Innenhöhe: 28 mm