igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
41 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
22 mm

Öffnungsprinzip
Nicht zu öffnen
Innenbreite [Bi]
25 mm
Biegeradius [R]
40 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
EUR 0,86 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 28,38
in 24-48 Stunden versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : 11.2.040.0EUR 28,38
Energiekettenserie 11.1/11.2 | Einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 41 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dot11.2.040.02540