igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 3
Innenhöhe [Hi]
32 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
14 mm

Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
15 mm
Biegeradius [R]
48 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
EUR 0,97 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 32,01
in 24-48 Stunden versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : F17.015.048.0EUR 32,01
Energiekettenserie F17 | im Innenradius einseitig zu öffnen mit Filmscharnier | Innenhöhe: 32 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dotF17.015.048.01548