Energierohr R158 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne, im Außenradius beidseitig zu öffnen| Innenhöhe: 40 mm

Energierohr Serie R158
igus-icon-lupe
158.040.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
158.040.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
158.040.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Energierohr Serie R158
Energierohr R158 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne, im Außenradius beidseitig zu öffnen| Innenhöhe: 40 mm
Energierohr R158 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne, im Außenradius beidseitig zu öffnen| Innenhöhe: 40 mm
Energierohr R158 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne, im Außenradius beidseitig zu öffnen| Innenhöhe: 40 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
40 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
37 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
40 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
100 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr