Energierohr R167 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne, im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 50 mm

Energierohr Serie R167
igus-icon-lupe
167.050.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
167.050.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
167.050.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Energierohr Serie R167
Energierohr R167 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne, im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 50 mm
Energierohr R167 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne, im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 50 mm
Energierohr R167 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne, im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 50 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
50 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
46 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
100 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr