Energiekettenserie Z14 | Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 19 mm

easy chain Serie Z14
igus-icon-lupe
Z14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
easy chain Serie Z14
Energiekettenserie Z14 | Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 19 mm
Energiekettenserie Z14 | Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 19 mm
Energiekettenserie Z14 | Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 19 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
19 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
13 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
15 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
28 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 21,12
EUR 0,64 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 24-48 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : Z14.1.028.0EUR 21,12
Energiekettenserie Z14 | Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 19 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr