Energiekettenserie E06 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 10,7 mm

Energiekettenserie E06
igus-icon-lupe
E06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Energiekettenserie E06
Energiekettenserie E06 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 10,7 mm
Energiekettenserie E06 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 10,7 mm
Energiekettenserie E06 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 10,7 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
10.7 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
6.5 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
10 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
18 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 20,50
EUR 0,41 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 24-48 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : E06.10.018.0EUR 20,50
Energiekettenserie E06 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 10,7 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr