igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
36.5 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
28 mm

Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
75 mm
Biegeradius [R]
63 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 2,04 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 36,72
in 24-48 Stunden versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : E26.07.063.0EUR 36,72
Energiekettenserie E26 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 36,5 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dotE26.07.063.07563
