Energiekettenserie E200.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 24,3 mm

easy chain Serie E200.2
igus-icon-lupe
E200.2/35.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E200.2/35.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E200.2/35.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
easy chain Serie E200.2
Energiekettenserie E200.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 24,3 mm
Energiekettenserie E200.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 24,3 mm
Energiekettenserie E200.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 24,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
24.3 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
18 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
77 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
55 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 31,90
EUR 1,45 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 24-48 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : E200.2/35.055.0EUR 31,90
Energiekettenserie E200.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 24,3 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr