Energiekettenserie E300.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 48,5 mm

easy chain Serie E300.2
igus-icon-lupe
E300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
easy chain Serie E300.2
Energiekettenserie E300.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 48,5 mm
Energiekettenserie E300.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 48,5 mm
Energiekettenserie E300.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 48,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
48.5 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
18 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
100 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
75 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr